Publiceer je producten
60454 - Support rail - 34 mm diameter
Presto

60454 - Support rail - 34 mm diameter

60454 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 34 mm diameter

Specificatie
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische specificatie
  • Unieke ref.60454
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepGrab bars and Support rail
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-15
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)900
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika