Publiceer je producten
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

60578 - Straight rail - Diameter 25 mm

Specificatie
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Technische specificatie
  • Unieke ref.60578
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepGrab bars and Support rail
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-03-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika