Publiceer je producten
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Specificatie
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische specificatie
  • Unieke ref.60648
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepGrab bars and Support rail
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika