Publiceer je producten
71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm
Presto

71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

71026 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

Specificatie
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 3 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1800 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm
    • Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Technische specificatie
  • Unieke ref.71026
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)290
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStainless steel 304
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika