Publiceer je producten
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Specificatie
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Technische specificatie
  • Unieke ref.71300
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)521
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStainless steel 304
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)6.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika