Publiceer je producten
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

71400 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Squat Pan Toilet

Specificatie
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Technische specificatie
  • Unieke ref.71400
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-19
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika