Publiceer je producten
88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
Presto

88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Specificatie
  • Variants : 88806 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Fixed shower head with anti-limescale spikes Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL 7005
Technische specificatie
  • Unieke ref.88806
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika