Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
presto/products/f4e87dcd-8bbf-446d-8d58-95b14c29269e
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
64700 PRESTO Neo Duo 15sec
Beschikbaar in Verenigde Staten
Presto
Volg
Gearchiveerd
64700 PRESTO Neo Duo 15sec
PRESTO NEO DUO SINGLE DECK-MOUNTED TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO deck-mounted tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Download niet beschikbaar (gearchiveerde bestanden)
Specificatie
Specificatie
Variants : 64700
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
PRE020056
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Washbasin
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-12-20
Editienummer
1
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
Soortgelijke producten
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Downloaden
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Downloaden
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Downloaden
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Downloaden
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Downloaden
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Downloaden