Publiceer je producten
38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate
Presto
Gearchiveerd

38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate

Specificatie
  • Variants : 38222 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5.5 bar (15 to 80 psi) Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Technische specificatie
  • Unieke ref.PRE030017
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires