Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Beschikbaar in Verenigde Staten
Presto
Volg
Gearchiveerd
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Download niet beschikbaar (gearchiveerde bestanden)
Specificatie
Specificatie
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
PRE030018
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Shower
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-12-20
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Technische beschrijving
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
Soortgelijke producten
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Downloaden
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Downloaden
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Downloaden
Presto
Stainless Steel Hook
Downloaden
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Downloaden
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Downloaden