Publiceer je producten
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
Gearchiveerd

38320 PRESTO P500S Back arrival

Specificatie
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Technische specificatie
  • Unieke ref.PRE030021
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires