Publiceer je producten
35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Gearchiveerd

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Specificatie
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Technische specificatie
  • Unieke ref.PRE030050
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires