Publiceer je producten
65000 PRESTO Neo Duo 15sec
Presto
Gearchiveerd

65000 PRESTO Neo Duo 15sec

Specificatie
  • Variants : 65000 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Technische specificatie
  • Unieke ref.PRE030074
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires