Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Startpagina
Categorieën
Brandwerende producten
Brandbeveiliging
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Presto AB
Volg
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
art. nr. 104722
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Productfamilie
Dry&Wet Riser
Productgroep
Inlet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-02-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
500
Breedte (mm)
500
Diepte (mm)
53
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Metaal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
10.25
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Brandwerende producten - Brandbeveiliging
IFC-classificatie
Object
ETIM-code
EG000056
ETIM-naam
Fire protection systems
Uniclass 2015-code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015-beschrijving
Water fire extinguishing systems
Beschikbaarheid regio
Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Downloaden
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Downloaden
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Downloaden
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Downloaden
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Downloaden
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Downloaden