Publiceer je producten
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Specificatie
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Technische specificatie
  • Unieke ref.fire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • ProductfamilieFire Hose Reel
  • ProductgroepFire Hose Reel type 1
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)585
  • Breedte (mm)585
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalRubber
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)15.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEG000056
  • ETIM-naamFire protection systems
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater fire extinguishing systems