Publiceer je producten
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Specificatie
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Technische specificatie
  • Unieke ref.Fire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • ProductfamilieFire Hose Reel
  • ProductgroepFire Hose Reel type 3
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)790
  • Breedte (mm)790
  • Diepte (mm)190
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalRubber
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEG000056
  • ETIM-naamFire protection systems
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater fire extinguishing systems

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText