Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
prestobrandab/products/cd5a8261-ec88-4f45-b73b-fc0bee3c7278
Startpagina
Categorieën
Brandwerende producten
Brandbeveiliging
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Presto AB
Volg
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Downloaden
Specificatie
Specificatie
CC 200
Hole saw 51mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
presto-outlet-riser-2-104809
Productfamilie
Dry&Wet Riser
Productgroep
Outlet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-05-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
260
Breedte (mm)
360
Diepte (mm)
145
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Metaal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
7.95
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Brandwerende producten - Brandbeveiliging
IFC-classificatie
Object
ETIM-code
EG000056
ETIM-naam
Fire protection systems
Uniclass 2015-code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015-beschrijving
Water fire extinguishing systems
Beschikbaarheid regio
Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Downloaden
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Downloaden
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Downloaden
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Downloaden
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
Downloaden
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Downloaden