Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Startpagina
Categorieën
Brandwerende producten
Brandbeveiliging
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Presto AB
Volg
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 reviews)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Hole saw 64mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
presto-outlet-riser-3-104810
Productfamilie
Dry&Wet Riser
Productgroep
Outlet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-06-30
Editienummer
1
Hoogte (mm)
98
Breedte (mm)
125
Diepte (mm)
340
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Metaal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
4
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Brandwerende producten - Brandbeveiliging
IFC-classificatie
Object
ETIM-code
EG000056
ETIM-naam
Fire protection systems
Uniclass 2015-code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015-beschrijving
Water fire extinguishing systems
Beschikbaarheid regio
Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Downloaden
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Downloaden
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Downloaden
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Downloaden
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Downloaden
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Downloaden