Publiceer je producten
605 Washbasin Tap Pillar

605 Washbasin Tap Pillar

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
Specificatie
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *1/2male inlet. *Aerator included. *Press-button opener. *Chromed brass body and press-buton, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with: seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,730 Kg. *Water saving: 77%.
Technische specificatie
  • Unieke ref.10601
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)123
  • Breedte (mm)49
  • Diepte (mm)144
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa