Publiceer je producten
XT Wall-Mounted Toilet Tap

XT Wall-Mounted Toilet Tap

Push toilet flush valve Presto XT I for wall mounting. Models: 14209 - ABT14209.
Specificatie
  • *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *3/4 male inlet. *Flow: 1,5 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Gross weight: 0,790 kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.14209
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepWC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)126
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)56
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa