Publiceer je producten
510 Washbasin Tap

510 Washbasin Tap

Push pedal for 510 pillar tap. Model: 23400.
Specificatie
  • *Body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Chromed brass pedal and stainless steel plate.*Gross weight: 1,100 kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.23400
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)94
  • Breedte (mm)96
  • Diepte (mm)219
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa