Publiceer je producten
XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin tap Presto XT LM, multi-directional control lever, for fixing on counter. Models: 26242 - 26245.
Specificatie
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Handle mixer provided with color indications. *Flow rate: 6 l/min. *Supplied with fixation elements: seal, washer, non-return valve and nut. *350 mm 1/2" flexible inox hose. *Gross weight: 1,118 kg. *Automatic closing: 15 ± 5 s.
Technische specificatie
  • Unieke ref.26242
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)131
  • Breedte (mm)57
  • Diepte (mm)253
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa