Publiceer je producten
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
Specificatie
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Technische specificatie
  • Unieke ref.30710
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)145
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa