Publiceer je producten
AROHA Gerontological wall washbasin tap

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Equip Aroha 46010PG Gerontological sink mixer tap.
Specificatie
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Technische specificatie
  • Unieke ref.46010PG
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-01-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)204
  • Breedte (mm)178
  • Diepte (mm)248
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.51
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa