Publiceer je producten
XT FUSION Basin Tap Mixer

XT FUSION Basin Tap Mixer

Basin mixer tap Model: 71250.
Specificatie
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Lead free *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *Constant flow of 5 l/min (with pressures above 1 bar) *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 3/8" nut.
Technische specificatie
  • Unieke ref.71250
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)148
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)109
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa