Publiceer je producten
DALMA WC shower tap round

DALMA WC shower tap round

Presto Ibérica Dalma 7207600 Wall WC showet tap
Specificatie
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: With shower accessories.
Technische specificatie
  • Unieke ref.7207600
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepShowers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-08-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)177
  • Breedte (mm)177
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.65
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa