Publiceer je producten
DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

Electronic single water shower tap with sensor for fixing on counter with chrome plated brass body. Models: 79450 - 79451.
Specificatie
  • *1/2" inlet and outlet. *Flow controller at 8 l/min. *Dynamic pressures recommended: 3-5 bar. *Supplied with: anti-vandal system with security screws.
Technische specificatie
  • Unieke ref.79450
  • ProductfamilieElectronic Faucets
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)151
  • Breedte (mm)161
  • Diepte (mm)214
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa