Publiceer je producten
THEO DARK Bidet mixer tap

THEO DARK Bidet mixer tap

Presto Ibérica Theo Dark 8637000 - 8636000 - 8637036 bidet mixer chrome
Specificatie
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Technische specificatie
  • Unieke ref.8637000
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBidets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)48
  • Diepte (mm)142
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa