Publiceer je producten
XT 2000 Washbasin Tap Timed

XT 2000 Washbasin Tap Timed

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90900 - 90901 - 90906.
Specificatie
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *1/2 male inlet. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements. *Gross weight: 1,180 Kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.90900
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)52
  • Diepte (mm)176
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa