Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Unieke ref.: safeglide-twin-track
Fabrikant: Pro Access Systems
Product familie: Gates
Product groep: Sliding gate
Publicatiedatum: 2019-02-21
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Tuinaanleg - Gates
IFC classificatie: Object
UNSPSC naam: Gate barrier systems
UNSPSC code: 46161510
Uniclass 1.4 Code : L4412
Uniclass 1.4 Beschrijving: Gates
Uniclass 2.0 Code : SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Beschrijving: Gate Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Beschrijving: Gate systems
NBS Reference Code : 25-32-35
NBS Reference Beschrijving: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass nummer: 23-11 25 15 15
OmniClass Titel: Sliding Gates
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Naam Waarde
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

BIMobject®