Publiceer je producten
appendo APP15
appendo APP15

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Specificatie
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.APP15
    • ProductfamilieWall profiles
    • ProductgroepListellos and Work Tops
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-09-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2700
    • Breedte (mm)15
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Staalconstructie
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall hangings
    • OmniClass-nummer23-13 17 00
    • OmniClass-titelProfiles
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES