Publiceer je producten
Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Specificatie
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Technische specificatie
  • Unieke ref.FSF
  • ProductfamilieStair nosing profiles
  • ProductgroepWhile laying
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-09-18
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)2700
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAndere
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Staalconstructie
  • OmniClass-nummer23-17 23 17 11 13
  • OmniClass-titelStair Nosings
  • CSI UniFormat II-codeC20
  • CSI UniFormat II-titelSTAIRS