Publiceer je producten
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Specificatie
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SWR
    • ProductfamilieStair nosing profiles
    • ProductgroepInnovative solutions
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum1918-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1.6
    • Breedte (mm)25
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Staalconstructie
    • OmniClass-nummer23-17 23 17
    • OmniClass-titelStairs
    • CSI UniFormat II-codeC20
    • CSI UniFormat II-titelSTAIRS