Publiceer je producten
Fijo One OT2011-Documentation Français
Gearchiveerd

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Specificatie
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Technische specificatie
  • Unieke ref.128281-DocumentationFR
  • ProductfamilieFijos One
  • ProductgroepWALK-IN
  • TypeDocumentatie (alleen informatie)
  • Publicatiedatum2010-08-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1950
  • Breedte (mm)1600
  • Diepte (mm)8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)59
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
  • OmniClass-nummer23-31 17 17
  • OmniClass-titelShower Enclosures