Publiceer je producten
Dampdry 20

Dampdry 20

WALL B and WALL C Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Specificatie
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 20 mm Standard boards 120 x 200 cm 20 boards per pallet Pallet dimensions: 120 200 x 80 cm Weight 1,552 kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.Dampdry_20
  • ProductfamilieDUMPDRY
  • Productgroep20 WALL C and D
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRubber
  • Secundair materiaalPleister
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie