Publiceer je producten
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Specificatie
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/22/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Technische specificatie
    • Unieke ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-60
    • ProductfamilieGlass wall
    • ProductgroepGlass walls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieWall

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Europa Zuid-Amerika Oceanië Afrika
    Guadeloupe
    Frankrijk
    Frans-Guyana
    Frans-Polynesië
    Mayotte
    Martinique
    Nieuw-Caledonië
    Réunion
    Saint Martin
    Wallis en Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre en Miquelon