Publiceer je producten
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France

    EI90 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or Promatect®-H perimeter frame
    Specificatie
    • Maximum overall height: 4,045 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,935 mm Edge-to-edge faceting from 90 to 180° Acoustic rating of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/28/10 glazing
    Technische specificatie
    • Unieke ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-90
    • ProductfamilieGlass wall
    • ProductgroepGlass walls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieWall

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Europa Zuid-Amerika Oceanië Afrika