Publiceer je producten
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    Specificatie
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Technische specificatie
    • Unieke ref.hpl-1000
    • ProductfamilieTechnical Doors
    • ProductgroepHPL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-09
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Secundair materiaalSpaanplaat
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Binnendeuren
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003080
    • ETIM-naamInterior door (wood)
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 15
    • OmniClass-titelWood Doors