Publiceer je producten
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors featuring an internal 2 mm thick lead lining. This shielding prevents the transmission of ionizing radiation.

    Specificatie
    • Includes jamb set (with rubber seal), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

        Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

        Available installation options:

        • Glazing
        • Single-point lock
        • Access control electronic handle
        • Magnetic door latch
      Technische specificatie
      • Unieke ref.rx-1000
      • ProductfamilieTechnical Doors
      • ProductgroepX-Ray
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2026-06-04
      • Editienummer1
      Links
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalMDF
      • Secundair materiaalSpaanplaat
      • Ontworpen inSpanje
      • Gefabriceerd inSpanje
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectDeuren - Deuren
      • IFC-classificatiedeur
      • ETIM-codeEC003080
      • ETIM-naamInterior door (wood)
      • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
      • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 49
      • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiation Shielding Doors and Frames
      • OmniClass-nummer23-17 11 37 15
      • OmniClass-titelRadiation Protection Doors