Publiceer je producten
Kraan Classic Fusion Round Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Fusion Round Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Fusion Round Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Fusion Round Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Fusion Round Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
    Quooker

    Kraan Classic Fusion Round Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water

    Quooker Classic Fusion Round
    Alles-in-één kraan met decoratieve details

    De decoratieve details maken deze kraan tot een kunstwerk in elke ruimte. Tap direct 100°C kokend water uit de kraan via de
    gekartelde bedieningsknop en gebruik de hendel aan de zijkant voor regulier warm en koud water.

    Bij iedere Quooker-kraan kan je optioneel een CUBE toevoegen voor gekoeld en bruisend water.

    Specificatie
    • Beschikbare finishes:

      Chroom (CHR)
      Roestvrij staal (SST)
      Messing patina (PTB)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.classic-fusion-round
    • ProductfamilieFusion
    • ProductgroepFusion
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2026-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)366
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)251.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Secundair materiaalPVD coating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011394
    • ETIM-naamHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-21 23 29 15
    • OmniClass-titelResidential Hot Water Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa