Publiceer je producten
Kraan Classic Nordic Round Single Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Nordic Round Single Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Nordic Round Single Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Classic Nordic Round Single Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
    Quooker

    Kraan Classic Nordic Round Single Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water

    Quooker - Nordic Round Single Tap
    Losse kraan voor kokend, gekoeld en bruisend water


    Zoek je alleen een kraan voor kokend water, bijvoorbeeld om naast een bestaande mengkraan te plaatsen of om een thee- of
    koffiehoekje te creëren, dan is onze Single tap Round een uitstekende keuze. In hoogte verstelbare kraan, die tevens 360° gedraaid kan worden. 

    Deze kraan heeft geen hendel aan de zijkant, waardoor er geen warm of koud water getapt kan
    worden. In combinatie met de CUBE levert deze kraan wel direct gekoeld en bruisend water.

    Specificatie
    • Beschikbare Finishes
      - chroom (CHR)
      - roestvrij staal (SST)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.classic-nordic-round-single-tap
    • ProductfamilieClassic Single tap
    • ProductgroepClassic Single tap
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2026-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)191
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Secundair materiaalPVD coating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011394
    • ETIM-naamHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-21 23 29 15
    • OmniClass-titelResidential Hot Water Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa