Quooker CUBE
Voor gekoeld en bruisend water
Elk nieuw Quooker-systeem kan ook worden uitgebreid met een CUBE*. Dus naast direct 100°C kokend water, warm en koud water levert de CUBE gekoeld en bruisend water, allemaal uit dezelfde kraan. Zo besparen liefhebbers van bruisend water ruimte in de koelkast en hoeven ze geen flessen meer te kopen. De CUBE is een reservoir voor gekoeld water dat naast het Quooker reservoir voor kokend water geïnstalleerd wordt, gewoon in het kastje onder de gootsteen. Deze CUBE is gekoppeld aan de bijgeleverde CO2-cilinder met voldoende koolzuurgas voor zo'n 60 liter bruisend water. Wanneer er gekoeld of bruisend water
wordt getapt, wordt de lichtring op de kraan blauw.
*De CUBE kan op ieder gewenst moment worden toegevoegd aan
elk bestaand Quooker-systeem dat na 2018 is gefabriceerd