Publiceer je producten
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
    Quooker

    Kraan Flex Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water

    Quooker Flex Square
    Alles-in-één-kraan met flexibele, uittrekbare slang

    De Flex is onze meest verkochte kraan als het gaat om direct 100°C kokend water en standaard warm- en koud water,
    dankzij het extra bereik van de uittrekslang. Heel handig voor het wassen van groenten, het afspoelen van snijplanken en het
    schoonmaken van de gootsteen. De ingebouwde veiligheidsstop voor kokend water zorgt ervoor dat er geen kokend water getapt
    kan worden als de slang uitgetrokken is.

    Bij iedere Quooker-kraan kan je optioneel een CUBE toevoegen voor gekoeld en bruisend water.

    Specificatie
    • Beschikbare finishes:

      Chroom (CHR)
      Roestvrij staal (SST)
      Zwart (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rosé koper (RCO)
      Messing patina (PTB)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.flex-square
    • ProductfamilieFlex
    • ProductgroepFlex
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2026-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)46
    • Diepte (mm)256.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Secundair materiaalPVD coating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011394
    • ETIM-naamHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-21 23 29 15
    • OmniClass-titelResidential Hot Water Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa