Publiceer je producten
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
    Quooker

    Kraan Fusion Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water

    Quooker Fusion Square
    Alles-in-één-kraan

    Deze stijlvolle, strakke kraan past perfect in elke moderne keuken. Tap direct 100°C kokend water uit de kraan via de gekartelde bedieningsknop en gebruik de hendel aan de zijkant voor regulier warm en koud water.

    Bij iedere Quooker-kraan kan je optioneel een CUBE toevoegen voor gekoeld en bruisend water.


    Specificatie
    • Beschikbare finishes

      Chroom (CHR)
      Roestvrij staal (SST)
      Zwart (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rosé koper (RCO)
      Messing patina (PTB)
      Goud (GLD)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.fusion-square
    • ProductfamilieFusion
    • ProductgroepFusion
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2026-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)291
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)251.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Secundair materiaalPVD coating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011394
    • ETIM-naamHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-21 23 29 15
    • OmniClass-titelResidential Hot Water Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa