Quooker - Nordic Twin Taps Round
Set van een Single tap en een mengkraan
Set van een mengkraan en Single tap in hetzelfde design met ronde uitlopen. Gebruik de mengkraan voor warm en koud water
en losse kraan voor kokend water. De Single tap uit deze set is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. In combinatie met de CUBE kan de Single tap uit deze set ook direct gekoeld en bruisend water leveren.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa |
|---|---|
Hongkong | België |
Israël | Denemarken |
Verenigde Arabische Emiraten | Duitsland |
Frankrijk | |
Ierland | |
IJsland | |
Italië | |
Luxemburg | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Spanje | |
Verenigd Koninkrijk | |
Zweden | |
Zwitserland |