Quooker Nordic Single Tap Square
Losse kraan voor kokend, gekoeld en bruisend water
Zoek je alleen een kraan voor kokend water, bijvoorbeeld om naast een bestaande mengkraan te plaatsen of om een thee- of
koffiehoekje te creëren, dan is onze Single tap Square een uitstekende keuze. In hoogte verstelbare kraan, die tevens 360° gedraaid kan worden.
Deze kraan heeft geen hendel aan de zijkant, waardoor er geen warm of koud water getapt kan worden. In combinatie met
de CUBE levert deze kraan wel direct gekoeld en bruisend water.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa |
|---|---|
Hongkong | België |
Israël | Denemarken |
Verenigde Arabische Emiraten | Duitsland |
Frankrijk | |
Ierland | |
IJsland | |
Italië | |
Luxemburg | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Spanje | |
Verenigd Koninkrijk | |
Zweden | |
Zwitserland |