Publiceer je producten
Kranen Twintap Nordic Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kranen Twintap Nordic Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kranen Twintap Nordic Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
Kranen Twintap Nordic Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water
    Quooker

    Kranen Twintap Nordic Square Quooker - Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water

    Quooker Nordic Twintaps Square 
    Set van een Single tap en een mengkraan

    Set van een mengkraan en Single tap in hetzelfde design met vierkante uitlopen. Gebruik de mengkraan voor warm en koud water en losse kraan voor kokend water. De Single tap uit deze set is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar.

    In combinatie met de CUBE kan de Single tap uit deze set ook direct gekoeld en bruisend water leveren.

    Specificatie
    • Beschikbare finishes

      Chroom (CHR)
      Roestvrij staal (SST)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nordic-square-twintaps
    • ProductfamilieTwintaps
    • ProductgroepTwintaps
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2026-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)270
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)251.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Secundair materiaalPVD coating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011394
    • ETIM-naamHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015-beschrijvingInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-21 23 29 15
    • OmniClass-titelResidential Hot Water Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa