Publiceer je producten
Rada VR 106 Brausekopf
RADA

Rada VR 106 Brausekopf

Vandal-resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 6 l / min
Specificatie
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Technische specificatie
  • Unieke ref.21715016
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShowers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieObject

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Duitsland
Nederland
Verenigd Koninkrijk