Publiceer je producten
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Rada shower head with arm and ball head
Specificatie
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Technische specificatie
  • Unieke ref.72967-CP
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShowers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Duitsland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText