Publiceer je producten
Radson Integra Flex 8C
Radson

Radson Integra Flex 8C

Integra Flex 8C paneelradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsstaal volgens EN10130. Geavanceerd model met geïntegreerd kraanwerk voorzien van 8 aansluitingen : 4 zijaansluitingen, 2 midden aansluitingen en 2 aansluitingen onderaan rechts. De radiator heeft een geprofileerde voorplaat, convectielamellen en is afgewerkt met voorgemonteerde zijbekledingen en bovenrooster.

Het thermostatisch kraanlichaam is standaard rechts gemonteerd maar kan éénvoudig worden verwisseld naar de linkse zijde. Dit geeft maximale flexibiliteit bij de selectie en het installeren van de radiatoren.

Dit model kan gebruikt worden op een werkdruk van 10 bar, waardoor je deze radiator tevens kan toepassen in installaties waar een hogere systeemdruk vereist is. Bijvoorbeeld in hoge gebouwen of in gebouwen die aangesloten zijn op stadsverwarming via warmtewisselaars. De nieuwe MCW-7 ophangbeugels met aangepaste anti-lift functie zorgen voor een zeer stabiele montage en positionering van de radiator aan de muren en beschermen tegen zijdelings bewegen.

Integra Flex 8C is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016 (wit).

70 andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Voor radiatoren in speciale kleuren zijn de accessoires zoals ontluchter en stop in zilverkleur RAL 9006 voor een moderne en betere esthetische uitstraling.

Specificatie
  • Materiaal: hoogwaardig, koudgewalst plaatstaal conform EN 10130.

    Afstand tussen verticale waterkanalen: 33,3 mm

    Types: 11, 21s, 22, 33

    Hoogtes: 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm

    Lengtes: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Lakproces: ontvetten, fosfateren, kataforese grondverf, eindlaklaag door elektrostatische poedercoating

    Aansluitingen: 4 x G½" zijaansluitingen, 2 x G½" onderaansluitingen rechts, 2 x G ½" middenaansluitingen

    Werkdruk: 10 bar

    Maximale temperatuur: 110°C

    Testdruk: 13 bar

    Kleur: RAL 9016 wit, andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

    Meegeleverde accessoires: ophangbeugels, stop, ontluchter

Technische specificatie
  • Unieke ref.radson-integra-flex-8c
  • ProductfamilieRadson
  • ProductgroepPanel radiators
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-17
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieRuimteverwarmer
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-titelPlate Radiators